Publikovat produkty
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver

    Eye C with driver

    Good looking all around

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    The perfect solution for concrete ceilings

    The ceiling version is also available with an integrated driver, making it ideal for installations where a remote driver is not an option. You can choose from FO, DALI, or Casambi driver types.

    Design: Serge Cornelissen

    Specifikace
    • Eye C 60 

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°, 34°, 53°

      Luminaire luminous flux: 806 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 10W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°, 45°

      Luminaire luminous flux: 1661 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeye-c-with-driver
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůEye
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu