Publikovat produkty
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W

    Futon O C/W

    A shining ring

    Make your walls shine.

    This new version of Futon is an eye-catching ambient luminaire for any kind of wall or ceiling. It's thin and minimalistic, with gentle illumination inside the profile creating a mesmerising ring of light. It creates an entirely new atmosphere with different kinds of backgrounds.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 732 - 1606 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation: Wall, Ceiling

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafuton-o-c-w
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůFuton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Podobné produkty