Publikovat produkty
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    All visible

    Discover your most beautiful face
    Minimalistic bathroom design calls for an all-in-one product like Futon Mirror. The lateral light will illuminate your face and clothes in the best way without any shadows or colour deviations. It has an integrated heater to prevent the mirror surface from condensing steam.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafuton-w-mirror-rectangular
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůFuton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment