Publikovat produkty
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S

    Futon Acoustic S

    Night's silence

    Say goodbye to noise.
    It’s a lifesaver for all those projects where you want to combine unique ambient lighting, functionality of acoustics and trendy colours. Futon improves speech audibility and creates an appealing ambience thanks to the light source that illuminates the acoustic fabric.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Suspended
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafuton_s
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůFuton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring