Publikovat produkty
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO

    Gramm S Duo LGO

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagramm-s-duo-lgo
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůGramm
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Podobné produkty