Publikovat produkty
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal

    Issa S Horizontal

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaissa-sh
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůIssa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie