Publikovat produkty
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS

    Pipes RVS

    "Totally responsive"! Focus as a matter of choice. A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space. The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable. Design: Serge & Robert Cornelissen
    Specifikace
    • Optics: 20°, 27° HC, 30°, 37° HC, 40°, 43° HC, 55°, 60°

      Luminaire luminous flux: 367 lm - 3411 lm

      LED colour: 2700K, CRI>80, 3000K, CRI>80, 4000K, CRI>80, 2700K, CRI>90, 3000K, CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Installation: Recessed ceiling (RV)

      Power: 4W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPipes_RVS
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůPipes R
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty