Publikovat produkty
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S

    Futon O S

    A shining ring

    Make your walls shine.

    This new version of Futon is an eye-catching ambient luminaire for any kind of wall or ceiling. It's thin and minimalistic, with gentle illumination inside the profile creating a mesmerising ring of light. It creates an entirely new atmosphere with different kinds of backgrounds.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 1010 - 2215 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation:
      Suspended

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafuton-o-s
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůFuton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment