Publikovat produkty
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6

    Zoe Z6

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe_z6
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)132
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring