Publikovat produkty
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7

    Zoe Z7

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(6 recenze)

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe_z7
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring