Publikovat produkty
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
    Isopan
    Archivovány

    ISOPAN Isowall EVO

    Polyurethane sandwich panel for walls, with hidden fixing. UTILIZATION Isowall EVO is a sandwich panel covering used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system. You can choose the type of external finishing from 3 different profiles. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Joint with hidden fixing - Possibility to choose the profile on the external side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsowall_evo
    • Skupina výrobkůWall Panel
    • Skupina produktůHidden fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-29
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vRusko
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615