Publikovat produkty
Isopar EPS

Isopar EPS

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

ISOPAREPS® is an extremely light wall panel which provides excellent thermal insulation as it is made of closed-cell sintered polystyrene foam EPS (chips); ISOPAREPS® is coated with two backings in pre-painted galvanised steel, or optionally in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each. The double plate is optionally available in different thicknesses.

Panel size:
Workable width: 1000 mm
Thickness: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Specifikace
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisopar-eps
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůPolystyrene
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls