Publikovat produkty
SEMILISO Façade Insulated sandwich panel
SEMILISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    SEMILISO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. Surfaces finishes are available with options of totally smooth, semi-smooth, profiled or micro-profiled, depending on the number and the distance between the ribs on the exterior face, the interior face being normally profiled in order to increase the inertial of the panel. Hiansa offers its clients a wide range of colours and organic finishing coatings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fachada-smls
    • Skupina výrobkůFaçade Sandwich Panel
    • Skupina produktůFaçade Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls