Publikovat produkty
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 window

    With JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen is expanding its range of systems to include an attractive variation. The basic depth of 66 mm enables the use of stronger glass, with a vent height of up to 2300 mm. This makes it possible to have the turn/tilt opening type, even with the special requirements of listed buildings for narrow frames. With the concealed fittings, they meet architects' and developers' demands for a uniform design and clear lines which do not allow any visual interruption. The Euro grooves make it easier for fabricators to install the fittings, while the new glazing bead system facilitates installation of the panes. Fabrication with push-in gasket or dry glazing takes place in the usual way, as with the JANSEN JANISOL 60 and JANSEN JANISOL ARTE 60 steel profiles – this ensures a high level of process reliability.

    Specifikace
    • 01-01-05-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_Arte_66_window
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-20
    • Číslo vydání5
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Popis Uniclass 2015Steel window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows