Publikovat produkty
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Specifikace
    • 01-01-02-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_Primo_window
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-17
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Popis Uniclass 2015Steel window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows