Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Specifikace
    • 01-01-02-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_window
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-17
    • Číslo vydání5
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Popis Uniclass 2015Steel window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows