Publikovat produkty
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Welded steel construction comes into its own in sloping glazing in the event of a fire. The well-designed, high-quality VISS Fire system with its wide range of additional components, such as fire-proof anchors, stainless steel clamping sections etc., prevents the spread of fire and smoke in the event of a fire. VISS Fire has a number of country-specific approvals, to which more are continuously being added through further tests.

    Specifikace
    • 01-03-02-03

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Skupina výrobkůSteel facades
    • Skupina produktůVISS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-12
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls