Publikovat produkty
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    For higher levels of building protection, Jansen presents the new VISS RC4, a further development of its RC3 burglar resistant system. With VISS RC4, Jansen is meeting the growing need for solutions that offer increased security alongside simple production and assembly. With an identical appearance to the standard VISS façade, the VISS RC4 structure shows no visible signs of burglar resistance. This allows different building requirements to be realised with a uniform appearance. New VISS RC4 façade also provides protection from even the most well-equipped burglars. The VISS RC4 façade can withstand the standardised break-in attempt in accordance with EN 1630 for at least ten minutes.

    Specifikace
    • 01-03-01-05

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_VISS_RC_facade
    • Skupina výrobkůSteel facades
    • Skupina produktůVISS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls