Publikovat produkty
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Archivovány

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Specifikace
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Skupina výrobkůBath accessories
  • Skupina produktůBath accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.46
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers