Publikovat produkty
Soap dispenser Futura
Soap dispenser Futura
    Jofel
    Archivovány

    Soap dispenser Futura

    Refs.:

    AC45000 FOAM REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC45500 FOAM REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    AC46000 FOAM CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC46500 FOAM CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53000 GEL CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC53500 GEL CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    *Bulk fill soap dispenser.
    *High quality and resistance inox steel cover, satin finish.
    *Antivandal and robust.
    *Key lock and content viewer.
    *Deposit capacity: 0,850 Litre.
    *Manual push button integrated on cover.
    *Non-drip and anti corrosion valve.
    *Widely tested: great performance and duration.
    *Included in the range "Futura".
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
    *Suits perfectly any installation and decor.

    Specifikace
    • MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN OR BRIGHT FINISH, PLASTIC BASE ABS 

      CAPACITY 0.85 LITERS
      PRESSURE OF PULSOR: 2 Kgs DOSE PER PULSATION: 1 Gram
      BY MEANS OF SCREWS AND PLUGS INCLUDED IT ADMITS FIXATION BY ADHESIVE (NOT INCLUDED) 
      1 STAINLESS STEEL 2-POINT WRENCH, 4 PLUGS AND 4 SCREWS

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoap_dispenser_futura_0-85l_inox
    • Skupina výrobkůSoap dispensers
    • Skupina produktůFutura
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)271
    • Šířka (mm)127
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers