Publikovat produkty
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Archivovány

    Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox

    *Z-fold hand towel dispenser. *Made of inox steel, satin finish, high quality and resistance. *Key lock, level viewer and hinged cover. *Acommodates up to 600 z-fold towels. *Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. *Included in the range "Futura". *Refill of towels is easy, quick and simple. *Maximum saving of paper. *Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually. *Robust, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Ideal for places with high traffic of people. *Recommended for collectivities and public toilets.
    Specifikace
    • MADE OF HIGH QUALITY SATIN STAINLESS STEEL, HIGHLY RESISTANT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Skupina výrobkůPaper dispensers
    • Skupina produktůFutura
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)343
    • Šířka (mm)263
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers