Publikovat produkty
Fuga Hand Dryer White
JohnsonSuisse

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNHD01861-W
  • Skupina výrobkůNofer
  • Skupina produktůHand & Hair Dryers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)328
  • Šířka (mm)255
  • Hloubka (mm)153
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers

Dostupnost regionu

Oceánie Asie