Publikovat produkty
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
    Joris Ide

    JI Eco 1000 30-40

    The JI Eco 1000 30-40 panel is a lightweight insulated panel. The aluminium foil internal liner makes it easy to handle and install. This roof panel is mostly applied on agricultural and functional buildings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaji-eco-1000-30-40
    • Skupina výrobkůPIR Roof Panels
    • Skupina produktůPIR Roof Panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)7.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha