Publikovat produkty
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
    Joris Ide

    JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000 is an insulated roof panel suitable for pitched roofs. The sandwich panel consists of an outer sheet with a corrugated profile, a polyisocyanurate (PIR) foam core without harmful CFC-HCFC compounds, and a lightly ribbed inner sheet. The outer sheet has the aesthetic advantages of a traditional corrugated sheet and is therefore an ideal solution for renovation and new construction projects in both the industrial and agricultural sectors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaji-onduroof-1000
    • Skupina výrobkůPIR Roof Panels
    • Skupina produktůPIR Roof Panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)11.11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha