Publikovat produkty
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
    Joris Ide

    JI Roof 1000

    The JI Roof 1000 Trapezoidal Insulated Roof Panel is used for pitched roofs or horizontal and vertical wall applications, and as an external insulated cladding panel for industrial, commercial and public buildings. Due to its rigid PIR core and metal inner and outer sheet, it combines thermal resistance with large spanning capability. The minimum roof pitch to be applied is 4° or more after deflection.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaji-roof-1000
    • Skupina výrobkůPIR Roof Panels
    • Skupina produktůPIR Roof Panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)2550
    Související
    • Hlavní materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)10.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha