Publikovat produkty
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed

    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklfp-fs-2f
    • Skupina výrobkůFrappe
    • Skupina produktůKL-FP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows