Publikovat produkty
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

The sweeping patterns found in this single-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection bring life to the timber for a lively design. To achieve this exclusive look, lighter surface wood has been mixed with darker core wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaashgotland584857
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůNordic Naturals Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálJasan
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty