Publikovat produkty
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

The white oil finish on this single-strip oak floor from the Grande Collection allows the blue-grey hues to come through. The fully smoked planks result in distinct colour variations between boards. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaespaceoak584926
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůGrande Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)2800
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (24)