Publikovat produkty
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaashskagen584866
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůSand Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálJasan
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring