Publikovat produkty
Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection highlight the blonde colour variations in the boards. The naturally occurring knots add depth and character to the floor, resulting in a classic and timeless expression.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawalnutrain586433
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůLodge Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1225
  • Hloubka (mm)193
Související
  • Hlavní materiálOřech
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring