Publikovat produkty
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

The raw umber nuances found in this single-strip oak floor from the Grande Collection add to its extremely rustic character. The beautiful and naturally occurring knots and cracks that pepper the surface are highlighted by the richly smoked finish. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacastillooak586662
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůGrande Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)2800
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty