Publikovat produkty
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Deep brown hues mix with rich auburn and charcoal black nuances in this single-strip oak floor from the Unity Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaforestoak596612
  • Skupina výrobkůKährs Spirit
  • Skupina produktůUnity Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)1830
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty