Publikovat produkty
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

The white oil on this single-strip oak floor from the Grande Collection tempers the richness of the wood, balancing the burnished and smoky tones in the timber. The naturally occurring knots and cracks bring added depth to its surface and age the floor for a well-worn and rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachaletoak586839
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůGrande Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)2800
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty