Publikovat produkty
Oak Fossil
Kährs

Oak Fossil

This single-strip oak floor from the Rugged Collection has been lightly smoked to create an authentically aged look. Rustic knots and cracks mottle the golden-grey planks and the stain brings a milky hue. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked Handscraped 101P8HEKFHKW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakfossil596401
  • Skupina výrobkůKährs Spirit
  • Skupina produktůRugged Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)1830
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty