Publikovat produkty
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

The ash blonde hues in this single-strip, hard maple floor from the Living Collection create a clean expression with few knots and little colour variation. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahardmaplecream584979
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůLiving Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1225
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (23)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)