Publikovat produkty
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

A light tawny-brown base colour is enriched with intricate mocha-brown graining in this hard-wearing, 3-strip oak floor from the Activity Floor Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikace
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakactivityfloor585022
  • Skupina výrobkůKährs Activity Floor
  • Skupina produktůActivity Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring