Publikovat produkty
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

The cigarillo brown nuances featured in this 3-strip oak floor from the Götaland Collection are enhanced by flashes of rich charcoal and burnt embers, resulting in a moderately rich colour variation and a refined expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s restored appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakattebo595956
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůGötaland Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2419
  • Hloubka (mm)196
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty