Publikovat produkty
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

The dusty blonde hues in this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhance the natural rays present in the timber for a distinctive expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakbiscuitfsc586416
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůLiving Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1225
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty