Publikovat produkty
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

The warm taupe nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks and a sweeping natural grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the timber and highlight the texture of the wood.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakcornwall585053
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůEuropean Naturals Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty