Publikovat produkty
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

The honey hues found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhance the grain with a warm colour palette. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakdome586413
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůHabitat Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1810
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (24)