Publikovat produkty
Oak Gate
Kährs

Oak Gate

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances its rich colour variation, which ranges from chocolaty onyx to coppery brown. The long planks add extra depth to its clean expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37101REK09KW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakgate586411
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůHabitat Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1810
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty