Publikovat produkty
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

The cement grey stain on this smoked, 2-strip oak floor from the Harmony Collection allows the warmer tones of the wood to seep through, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakgranite586739
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůHarmony Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty