Publikovat produkty
Oak Hue
Kährs

Oak Hue

This single-strip oak floor from the Canvas Collection features subtle hues that range from soft grey to pale brown and lightly scattered knots. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEK1MKW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakhue595240
  • Skupina výrobkůKährs Avanti
  • Skupina produktůCanvas Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)1860
  • Hloubka (mm)127
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty