Publikovat produkty
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

The cool stone hues in this single-strip floor from the Prime Collection are enhanced by the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakmillstone596875
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůPrime Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)1860
  • Hloubka (mm)189
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty