Publikovat produkty
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 z 5 hvězdiček3.4(7 recenze)
Moon is a very rustic board with knots and cracks. Distinct white hue, with dark and light wood tones shining through.
Specifikace
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakmoon596541
  • Skupina výrobkůKährs Spirit
  • Skupina produktůRugged Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)1830
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (23)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)