Publikovat produkty
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaknouveaucharcoal585106
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (23)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)