Publikovat produkty
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

The blonde nuances in this white, single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even colour variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakparis596842
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůCapital Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2266
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty