Publikovat produkty
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

This milky white, single-strip oak floor from the Shine Collection features a lustrous pearl shimmer, which enhances its smooth and even colouring. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds sheen, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakpearl596888
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůShine Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2266
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty