Publikovat produkty
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

The mineral grey notes in this single-strip oak floor from the Lux Collection are awash with subtle earth tones, eloquently complemented by the ultra-matt lacquer finish. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic fullplank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakshore596430
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůLux Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty