Publikovat produkty
Oak Tide
Kährs

Oak Tide

The white pigment found in this 2-strip oak floor from the Lodge Collection highlights the natural grain of the timber for a clean and even expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer 372034EK0VKW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaktide585000
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůLodge Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1225
  • Hloubka (mm)193
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty